alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Individuelle Koffer

Ihr maßgeschneideter Koffer

Mit diesen individuell gestaltbaren Koffern mit mehrlagigen Bodenelementen und Labels sind Sie bestens gerüstet für einen sicheren Transport oder eine geschützte Lagerung von

  • Werkzeug
  • Instrumenten
  • Messgeräten
  • Armaturen

Die Koffereinlagen sind je nach zu transportierendem Gegenstand individuell anpassbar, sodass ein perfekter Schutz gewährleistet wird. Zudem können Sie als Zusatzservice individuelle Beschriftungen hinzufügen, um so die Übersichtlichkeit weiter zu erhöhen.

Die Koffer bestehen aus Kunststoff-Verbundmaterial, welches höchste Beständigkeit bietet, auch bei großen Temperaturunterschieden. So ist das Außenmaterial säurebeständig, kratzfest sowie wasser-, staub- und lichtdicht nach IP 67.

Vorteile der individuellen Koffersysteme:

  • Übersichtlichkeit
  • Reduzierung der Rüstzeiten
  • Beschleunigung der Systemmontage
  • Herausnehmbare Bodenelemente bei mehrlagigen Koffern
  • Fächer und Sortimentskästen
  • verhindern Verrutschen
  • sorgen für Ordnung bei Verschraubungen und Kleinteilen

Beispiele für Einlegeböden der individuellen Koffer:

 

Individuell gestalteter Werkzeugkoffer für Manometer Einlegeböden mit VCR und VCO Schweissfittings
Koffer für Rohrverschraubungen Individuelle Koffereinlage für Filter, Manometer und Durchflussmesser

Sie benötigen eine bestimmte Werkzeugkofferkonfiguration, oder haben eine Frage? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt:

Custom Solutions