alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Die Biegeradien (Tabelle) der Rohre richten sich nach den verfügbaren Werkzeugen, je nach Rohrdurchmesser sind verschiedene Biegeradien verfügbar.

 Rohr-Außendurchmesser Biegeradius (BR) in mm


mm zöllig

1/16 4 5
       
3,0   10
      COIL
3,2 1/8 10 12
      COIL
6,0   12 15       COIL
6,35
1/4 12 15 20 35
38
COIL
8,0   15 20 25      
9,52
3/8 15 20 24 36 50 COIL
10   25          
12   30
       
12,7
1/2 25 28 30 38   COIL
14,29
9/16 75



   
15
  35
50
       
16
5/8 30 50        
18

55

       
19,05 3/4 56         COIL
20

50          

Weitere Werkzeuge auf Anfrage.
Rohrbieger ist limitiert auf 1"
Mögliche Biegeradien für IPT Serie und Duplex-Edelstahl 2507 sind "fett" gekennzeichnet.