AFT - Alternative Fuels Technology
Durch die hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit sind unsere Swagelok Fluidsystemkomponenten ideal für den Einsatz mit alternativen Kraftstoffen.
Bereits seit vielen Jahren werden unsere Komponenten im Umgang mit Erdgas (CNG / LNG), Autogas (LPG), Wasserstoff und vieles mehr eingesetzt. Egal ob Sie Tankstellen bauen, Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen herstellen oder Prüfstände entwickeln, wir finden mit Ihnen die richtige Lösung.
Durch die immer größer werdende Nachfrage an alternativen Kraftstoffen ist Swagelok zu einem festen Bestandteil dieses Marktes geworden. Sie benötigen zuverlässige Produkte, den richtigen Service, eine optimale Unterstützung und haben ein hohes Bestreben nach Systemsicherheit für Ihre Projekte, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Um immer aktuell zu sein haben wir unter anderem Verschraubungen und Kugelhähne für den Umgang mit alternativen Kraftstoffen entwickelt, z.B. die Kugelhahn Serie AFS mit einer Druckrate bis 413 bar Arbeitsdruck, einer Temperaturrate von-40°C bis 121°C und einem Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8.
Im Bereich der Verschraubungen ist mit unseren Serien FK, FKB, IPT und Sno-Trik die nächste Lücke geschlossen. Bei Drücken von bis zu 4.134 bar können wir im Bereich der alternativen Kraftstoffe noch weitere Bereiche abdecken.
Mit unseren Rohrbiegerobotern können wir auch komplizierte Leitungssysteme für Sie entwerfen und produzieren, egal ob Prototypen oder Serie.
Haben Sie Fragen bezüglich alternative Kraftstoffe in der Zusammenarbeit mit Swagelok kontaktieren Sie uns gerne direkt. Mit unserem sehr gut geschulten Personal im Innen- und Außendienst stehen wir Ihnen vor Ort und direkt am Telefon gern zur Verfügung.