alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

MPC – Konfigurationssoftware

MPC-Konfigurationssoftware von Swagelok

MPC – Konfigurationssoftware - Mehrere Berichtsarten möglich

Software: Mit seiner computergestützten 3D-CAD-Ausgabe, der Flussauswertung in Echtzeit und integrierten Flussdaten erleichtert die aktualisierte MPC-Konfigurationssoftware das Entwickeln kompletter Prozessanalyse- und Probenverarbeitungssysteme.

Das Programm bietet Ingenieuren ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf. Die Konfigurationssoftware bietet integrierte Durchflussdaten, wie den Duchflusskoeffizienten (Cv), die volumetrische Durchflussrate und das Volumen für eine Vielzahl von Fluiden. Benutzer können dann die Betätigung von Ventilen simulieren, um zu sehen, wie der Durchfluss reagiert. Die Durchflussströme sind zur einfachen Beurteilung farblich gekennzeichnet. Als Komponenten können beim Erstellen eines Systems Swagelok MPC-Komponenten sowie benutzerspezifische Komponenten ausgewählt werden.

Quelle: Chemietechnik.de, 02.03.2011 http://www.chemietechnik.de/texte/anzeigen/114139/MPC-Konfigurationssoftware/Konfigurationssoftware-Swagelok+Swagelok-Europe