alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Messgeräte mit leuchtenden Zifferblättern

Swageloks neue beleuchtete Messgeräte

Vorbei sind die Zeiten schlecht lesbarer Messgerätsanzeigen bei abgedunkelten Lichtverhältnissen. Swagelok bietet zwei neue und einzigartige Zifferblätter, die durch die integrierte Leuchtfunktion das Ablesen deutlich vereinfachen. Dieser beleuchtete Anzeigenbereich steht Ihnen bei folgenden Modellen unserer industriellen Manometer und Thermometer zur Verfügung:

  • Manometer: 115P, 160P, 63C und 100C
  • Thermometer: T48 und T80.

Zusammen mit den extra großen Ziffern auf dem Zifferblatt eignet sich diese spezielle Beleuchtung besonders:

  • Bei schwachen Lichtverhältnissen im Innenbereich
  • Bei eingeschränkten Zugangsbereichen innerhalb einer Anlage
  • Hinter Maschinen und Rohrleitungen
  • In Bereichen, in denen Dampf die Sicht einschränkt
  • Bei Außenbereichen, die das Lesen der Anzeige nur über eine bestimmte Distanz möglich machen (bei Tag oder Nacht)

Für die Beleuchtung des Zifferblatts sind zwei Optionen wählbar:

Option 1:

selbstleuchtendes Ziffernblatt mit externer Lichtquelle von Swagelok

benötigt durch die Reflektorfunktion eine zusätzliche, externe Lichtquelle (z.B. eine Taschenlampe). Diese Variante ist verfügbar in den Farben Weiß, Orange und Grün.

Option 2:

Selbstleuchtendes Ziffernblatt von Messgeräten von Swagelok

enthält ein retroreflektierendes, photolumineszentes Zifferblatt-Design und kommt daher völlig ohne externe Lichtquelle aus. Wird dieser Anzeigenbereich für die Dauer von etwa 10 Sekunden angeleuchtet, kann dieser für eine längere Zeitspanne eigenständig leuchten. Unbeleuchtet besitzt das Zifferblatt die Farbe Weiß.

Konnten wir Ihr Interesse wecken oder haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie gern unsere Kundenservice unter der Telefonnummer 04185 80 80 0 oder per Email: hamburg@swagelok.com.