Hochdruckschlauch FX Serie
Der Einsatz unter Druck ist das Spezialgebiet der FX-Serie. Dieser neue Schlauch aus Edelstahl deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Der Ganzmetallschlauch ist für den Einsatz bei hohen Temperaturen, Vakuumapplikationen und für Anwendungen bei denen keine Permeation (Durchlässigkeit) erfolgen darf, entwickelt worden. Ihre Sicherheit bei der Verwendung und der Schutz Ihrer Anwendung stehen im Vordergrund.
- Temperaturbereich von -200 °C (-325 °F) bis 537 °C (1000 °F)
- Doppelummantelung aus Edelstahl 321
- Gewellter Innenschlauch aus Edelstahl 316L
Arbeitsdrücke bei verschiedenen Größen
| Nennschlauchgröße Zoll (mm) |
Arbeitsdruck bei -200°C bis 537°C (-325 to 1000°F) Vakuum bis… bar (psig) |
| 1/4 (6,4) | 413 (6000) |
| 3/8 (9,7) | 344 (5000) |
| 1/2 (12,7) | 310 (4500) |
| 3/4 (19,0) | 248 (3600) |
| 1 (25,4) | 206 (3000) |
| 1 1/4 (31,8) | 179 (2600) |
| 1 1/2 (38,1) | 151 (2200) |
| 2 (50,8) | 115 (1675) |
Eigenschaften der FX-Serie:
- Einsetzbar bei Hochdruck
- Korrosionsbeständiger Ganzmetallschlauch (Edelstahl)
- Endanschlüsse eingeschweißt gemäß ASME Boiler Code Abschnitt IX
- Standard- und Sonderanfertigungen
- Erhältlich in verschiedenen Längen
- Optionen enthalten Umhüllungen, Schlauch-Markierung und Helium-Leck-Tests
Anwendungsbereiche
Bei Drücken von mehr als 200 bar, ist der neue Schlauch von Swagelok®, die FX Serie, für folgende Bereiche ausgelegt:
- Transport von Gasen und Flüssigkeiten unter Hochdruck
- Verteilung/Versorgung von Gasen und Flüssigkeiten Bsp. Druckgasflaschen
- Chemische und Komprimierte Gase
- Einsatz im kryogenen Bereich (Tieftemperatur)
- Wasserstoff und Brennstoffzelle (Forschung und Betrieb)
- Marine Applikationen
- Öl- und Gas-Bereich
- Einsatz in der Petrochemie
- Energiewirtschaft
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Stahlerzeugung
Endanschlüsse von Hochdruckschläuchen der Serie FX
|
Swagelok Rohrverschraubung |
Swagelok Rohrstutzen |
|
VCO-Innengewinde |
SAE 37° (JIC) Innenkegel mit loser Überwurfmutter |
|
Innengewinde, NPT |
Außengewinde, NPT und ISO/BSP kegelig (ISO 7/1) |
Unser Zusatzservice: Lassen Sie sich Ihre Schläuche individuell beschriften
Zusätzlich zur Standardbeschriftung können Sie verschiedene Beschriftungsoptionen bei uns erhalten. Wir können Schilder in verschiedenen Farben, Formen und Materialien anbringen. Eine Beschriftung auf den Endanschlüssen des Schlauches ist auch möglich und wird per Lasermarkierung durchgeführt. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie diese Option wünschen.
Sie möchten mehr wissen? Dann besuchen Sie unser Seminar "Grundlagen der Schlauchtechnik"
Sie möchten noch mehr über Schläuche, deren Anwendung und Handhabung wissen? Dann besuchen Sie unsere Grundlagenschulung rund um das Thema Schläuche und deren Auswahl. Nähere Informationen zu diesem Training finden Sie in unserem Schlauch-Seminar-Bereich.
Sollten Sie weitere Fragen oder spannende Anwendungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt per E-Mail oder per Telefon: 04185/8080-0 mit uns auf.