Lebensmittelschlauch U Serie
Flexibler Schlauch mit PFA-Seele, die U-Serie
In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie kommen unterschiedliche Medien zum Einsatz. Genau da spielt unsere U-Serie ihre Stärken aus. Der flexible Schlauch, gepaart mit einem glatten PFA Kern, ist für viele Einsatzgebiete geeignet. Das Edelstahlgeflecht im Inneren gewährleistet die Druckbeständigkeit und verhindert schnelles Knicken. Die Silikonummantelung bildet eine leicht zu reinigende Oberfläche und reduziert die Temperaturübertragung von internen Systemfluiden.
Die wichtigsten Daten im Überblick:
- Nenndurchmesser: ½ - 2 Zoll
- Temperaturbereich: -53 bis 204°C
- Druckbereich: max. 20,6bar (variiert nach Nenndurchmesser)
Zertifiziert und getestet
Der PFA-Werkstoff der U-Serie ist zertifiziert nach der FDA Vorschrift 21CFR Part 177.1550, UPS <87,88> Class VI und 3-A. 3.1 Materialgutachten und ein Drucktest der konfektionierten Schläuche sind verfügbar. Zudem gibt es eine Vielzahl an aufschlussreichen Test-Reports über die Swagelok Schläuche.
Gern übersenden wir Ihnen auch Test-Reports zu unseren Schläuche. Nehmen Sie ganz einfach per Email Kontakt zu uns auf und nennen Sie uns den Report, den wir Ihnen zuschicken dürfen:
- PTR 3294 - Cleanability Study of Swagelok PTFE Crimped Hoses
- PTR 4137 - Burst Test of Swagelok 1.5 U-Series Hose Assemblies
- PTR-2143 - Hose Insulation Test of Swaglok PTFE Crimped U-series Hose
- PTR-4135 - Steam Cycle Test of Swagelok U-Series PFA Hose Assemblies
- PTR-4135 - Steam Cycle Test of Swagelok U-Series PFA Hose Assemblies
- PTR-4139 - Thermal Cycle Test of Swagelok U-Series Hose Assemblies
Konfektionierung
Die Schläuche werden bei uns im Haus konfektioniert.
Unsere U-Serie kann mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Endanschlüssen geliefert werden. Neben den Swagelok Rohrstutzen gibt es die U-Lebensmittelschläuche auch mit Swagelok Rohrverschraubungen, NPT Innengewinde, Biopharmazieflanschen sowie vielen anderen Endschlüssen.
Eine Gesamtübersicht an Endanschlüssen finden Sie hier.
Zusatzoption: Beschriftungsservice
Zusätzlich zu unseren konfektionierten Schläuchen können Sie sich auch individuelle Beschriftungen und Typenschilder anfertigen lassen, um so Ihre Schläuche jederzeit identifizieren zu können. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an unterschiedlichen Farben und Formen von Typenschilder, die konkret an Ihre Vorgaben angepaßt werden. Auch eine direkte Beschriftung von Endanschlüssen steht Ihnen durch unsere Lasermarkierung zur Verfügung. Herr Buhr aus unserem Custom Solutions Team berät Sie gern über Ihre Möglichkeiten.
Sie möchten mehr wissen? Dann besuchen Sie unser Seminar "Grundlagen der Schlauchtechnik"
Sie möchten noch mehr über Schläuche, deren Anwendung und Handhabung wissen? Dann besuchen Sie unsere Grundlagenschulung rund um das Thema Schläuche und deren Auswahl. Nähere Information zu diesem Training finden Sie in unserem Schlauch-Seminar-Bereich. Sollten Sie weitere Fragen oder spannende Anwendungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.