Handrohrbieger
Der Swagelok Handrohrbieger zum Ausleihen
Swagelok Handrohrbieger sind Werkzeuge in Profiqualität, mit denen Sie wiederholbare und hochwertige Biegungen vornehmen können. Im Zusammenspiel mit unseren Verschraubungen erhalten Sie im Handumdrehen leckdichte Systeme für Ihre Fluidanwendungen.
Der Swagelok Handrohrbieger überzeugt durch eine einfache Handhabung und wenig Kraftaufwand beim Biegevorgang. Mithilfe des Klemmblocks kann die Handbiegevorrichtung bequem in einen Schraubstock eingespannt werden, wodurch er sich ausgezeichnet für harte Materialien und dicke Wandstärken eignet.
Eckdaten des Handrohrbiegers
- Für Rohre mit einem Außendurchmesser von 3, 6, 8, 10 und 12 mm bzw. 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 und 1/2 Zoll
- unterschiedliche Wandstärken konstruiert (Link)
- Biegeradius von 1° bis 180°