Tischrohrbieger
Tischrohrbieger MS-BTB-M
- Einfache Handhabung und optimale Biegungen
- Biegewinkel von 1° bis 180°
- Metrische Werkzeugsätze für 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm
- Zöllige Werkzeugsätze für ½“, 3/8“, 5/8“, ¾“, 7/8“, 1“, 1 ¼“
Biegeradien für die verschiedenen Abmessungen:
| Rohrabmessung metrisch |
Biegeradius (mm) |
| 6 | 36 |
| 8 | 36 |
| 10 | 36 |
| 12 | 36 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 18 | 56 |
| 20 | 67 |
| 22 | 67 |
| 25 | 82 |
| 28 | 112 |
| 30 | 112 |
| Rohrabmessung |
Biegeradius (mm) |
|
| zöllig | mm |
|
| 1/4" | 6,35 mm | 36 |
| 3/8" | 9,53 mm | 36 |
| 1/2" | 12,7 mm | 36 |
| 5/8" | 15,6 mm | 46 |
| 3/4" | 19,05 mm | 56 |
| 7/8" | 22,2 mm | 67 |
| 1" | 25,4 mm | 82 |
| 1 1/4" |
31,75 mm | 112 |
Zusatzoption
Dreibein
Das handliche Dreibein für den Swagelok Tischrohrbieger macht Sie flexibel und mobil. Es ermöglicht Ihnen die Verwendung des Swagelok Tischrohrbiegers auch abseits Ihrer Werkbank
Betrieb mit Akkuschrauber
Der Tischrohrbieger wird mit einer Kurbel manuell betrieben. Optional kann der Tischrohrbieger mit einem Akkuschrauber betrieben werden. Fordern Sie diese Option bitte bei Ihrer Anfrage und Abklärung des Mietzeitraums an.