Vormontagewerkzeug
Vormontagewerkzeug MS-MHSU
Mit dem Swagelok MHSU Vormontagewerkzeug werden die Klemmringe hydraulisch, ohne großen Kraftaufwand, auf dem Rohr vormontiert.
Vormontagewerkzeug MS-MHSU-U-E
ab 12 mm (1/2“) bis 25 mm (1“)
- Austauschbare Werkzeuge
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Kraftaufwand
- Reduziert Installationskosten
- Metrische Werkzeugsätze für 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm und 25 mm
- Zöllige Werkzeugsätze für ½“ , 5/8“, ¾“, 7/8“ und 1“
Vormontagewerkzeug MS-MHSU-O-E
ab 25 mm (1“) bis 50 mm (2“)
- Austauschbare Werkzeuge
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Kraftaufwand
- Reduziert Installationskosten
- Metrische Werkzeugsätze für 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm
- Zöllige Werkzeugsätze für ¾ Duplex, 1“, 1 ¼“ , 1 ½“ , 2“