GB-Serie Kugelhahn
GB-Serie Kugelhahn
Sicherheit erhöhen – Zeit sparen - Kosten reduzieren
Sie haben die Aufgabe, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer kritischen Systeme aufrechtzuerhalten. Der Kugelhahn der Serie GB von Swagelok bietet branchenführende Leistung und eine große Auswahl an Werkstoffen, während die Betriebskosten durch Reduzierung der Installations-, Bestands- und Wartungskosten gesenkt werden. Die GB-Serie ist in den folgenden Legierungen erhältlich, welche das Korrosionsrisiko in anspruchsvollen Anwendungen verringern und die Lebensdauer des Produkts erhöhen:
- Swagelok 316 / 316L Stainless Steel (Standard)
- 6-Moly
- Alloy 2507
- Alloy 625
- Alloy 825
- Alloy C-276
Die GB-Serie ist mit einer Brandschutzklassifizierung nach API 607 erhältlich und kann für den Sauergasbetrieb mit Werkstoffen konfiguriert werden, deren Konstruktion gemäß NACE MR0175/ISO 15156 konform ist.
Die GB-Serie ist so ausgelegt, dass sie Dauertests bis zum 1,5-fachen des maximalen Nenndrucks standhält. Der Kugelhahn besteht aus einer zwei- oder dreiteiligen Ausführung mit einer gecrimpten, mechanisch verriegelten Schraubenkonstruktion. Dies verhindert eine versehentliche Demontage und erhöht die Sicherheit. Darüber hinaus eliminieren die verfügbaren integrierten Endanschlüsse der Swagelok Rohrverschraubungen die Kosten für zusätzliche Verschraubungen, Vorbereitung und Installation und reduzieren das Risiko einer unsachgemäßen Montage und die Anzahl potenzieller Leckstellen.
Für alle Kugelhähne der Serie GB gilt die eingeschränkte lebenslange Garantie von Swagelok. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl Ihres Kugelhahns.