alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Präzise Probenahme für höchste Wasserstoffqualität

Wasserstoff-Probenahmesystem

CAD-Modell – Wasserstoff-Probenahmesystem für HochdruckanwendungenDie Reinheit von Wasserstoff ist entscheidend für die Leistung und Lebensdauer von Brennstoffzellen. Bereits kleinste Verunreinigungen können die Effizienz beeinträchtigen – besonders bei Drücken bis zu 875 bar, wie sie an modernen Zapfsäulen üblich sind.

Unsere Lösungen ermöglichen die sichere und repräsentative Probenahme direkt aus dem Prozess – ohne Veränderung der chemischen Zusammensetzung. So stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserstoff den höchsten Qualitätsstandards entspricht und zuverlässig analysiert werden kann.

Daten des Probenahmesystems:

  • Druckbereich bis 700 bar, für präzise Probenahme in Hochdrucksystemen
  • Off-Line-Probenahme: Probenentnahme bei definiertem Druck möglich
  • Minimierung von Toträumen: für maximale Genauigkeit und Gasreinheit
  • Werkstoffe mit nachweislich geringem Risiko der Wasserstoffversprödung
  • gasdichte Verbindungen dank bewährter Swagelok Standard- und FK-Verschraubungen
  • flexible Installation: sowohl horizontal (ASTM D7606) als auch vertikal möglich

Ihre Vorteile:

Das Probenahmesystem von Swagelok macht Ihre Wasserstoffprozesse sicherer, präziser und effizienter – unterstützt durch jahrzehntelange Expertise in der Wasserstofftechnik.

  • Saubere Ergebnisse: Sie erhalten verunreinigungsfreie Proben – selbst im niedrigsten Spurenbereich – und können sich auf Ihre Analysen verlassen.
  • Prozesssicherheit: Ihre Prozesse bleiben reproduzierbar und zuverlässig, sodass jede Probe fundierte Entscheidungen ermöglicht.
  • Langfristige Effizienz: Sie schaffen optimale Voraussetzungen für langlebige Brennstoffzellensysteme und stabile Betriebsbedingungen.
  • Praxisnah entwickelt: Das System lässt sich einfach in Ihre bestehenden Abläufe integrieren und flexibel einsetzen – für reibungslose Abläufe im Alltag.

Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen zur Wasserstoff-Probenahme