Entdecken Sie unsere neuen Produkte
GB Kugelhahn Serie von Swagelok
Sicherheit erhöhen – Zeit sparen - Kosten reduzieren. Den Kugelhahn der Serie GB von Swagelok gibt es in einer Vielzahl an Werkstoffen während zugleich die Betriebskosten durch Reduzierung der Installations-, Bestands- und Wartungskosten gesenkt werden.
Der Edelstahlschlauch für besondere Applikationen
Besonders in anspruchsvollen Anwendungen kann der FX Edelstahlschlauch seine Stärken ausspielen. Erfahren Sie hier mehr über die Features.
Flexibler Schlauch mit PFA-Seele
Der PFA-Kernschlauch hat eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und erfüllt die FDA-Spezifikationen. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Schlechte Lesbarkeit gehört der Vergangenheit an...
... mit unseren neuen beleuchteten Messgeräten. Erfahren Sie hier die Anwendungsmöglichkeiten und Varianten unserer neuen Produktlinie.
Neue Hochdruck-Serie IPT erhältlich
... DIE Lösung für alle Anwendungen, die höhere Drücke verarbeiten müssen: Swagelok IPT Hochdruck-Produkte